MC-lp-header

采用单芯片电机控制解决方案,打造市场上最安全的机械动力产品

即插即用的安全特性触手可及

 

icon_blue_File-Article_512x512

下载 电机控制套件

获取关键技术资源,助力您的电机控制设计。

现在下载

icon_blue_Coworkers_512x512

申请 免费的 开发板

通过审核的客户可免费试用 PAC52711 电机控制器。

现在申请

icon_blue_Part Photo 4_512x512-1

了解 产品家族

找到最适合您设计,具备先进保护功能组合的器件。

了解更多

您的设计需综合考量多方因素,但针对终端用户的 安全保障必不可少。在高度集成的电机控制解决方 案中融入最优的保护特性组合——不仅省去额外 的设计工作,还能更快地推出致胜方案。

内置安全性

PAC52xxx/PAC55xxx 系列适用于电压高达 72V 的 BLDC 电机控制设计;凭借一流的集成保护特性组 合带来安全保障。

  • 三相逆变器制动
  • 驱动禁用(nDRVDIS 或 nBRAKE)
  • 逐周期电流限制
  • VDS 感测
  • 增强型栅极驱动
  • 采样及保持滤波
  • CAFE 看门狗定时器

产品亮点

icon_blue_Future Proof Solution_512x512

无缝集成

内置 ARM® Cortex® MCU、三相栅极驱动器、电 源管理、AFE 及相关电路。

icon_blue_Security_512x512

符合行业安全认证标准

轻松融入安全特性,缩短整体设计时间。

icon_blue_Reduced Size 2_512x512

解决方案尺寸更小 

可替代多达 7 个 IC,从而简化您的设计,缩小解决 方案的尺寸并降低 BOM 成本。

icon_blue_Lawnmower_512x512

最高支持 72V 输入电压

面向电动工具、电锯、台锯、电镐、射钉枪等设备 的理想选择。

产品 最 大 输 入 电压 QFN 封装 引脚数 A23 ARM Cortex VDS 感测 nDRVDIS / nBRAKE DC-DC 栅 极 驱 动(源/漏) 引 脚 对 引 脚兼容
PAC55713 72V 64 M4F 1.2A / 1.8A -
PAC55712 72V 64 M4F - 1.2A / 1.8A -
PAC55724 72V 64 M4F - - 1.2A / 1.8A ✓ – PAC5524
PAC55711 72V 48 M4F 1.2A / 1.8A -
PAC55710 72V 48 M4F - 1.2A / 1.8A -
PAC55723 72V 48 M4F - - 1.2A / 1.8A ✓ – PAC5523
PAC52711 72V 48 M0 1.2A / 1.8A -
PAC52710 72V 48 M0 - 1.2A / 1.8A -
PAC52723 72V 48 M0 - - 1.2A / 1.8A ✓ – PAC5223
PAC52700 72V 48 M0 - - - .75A / .75A -
PAC52411 44V 48 M0 1.2A / 1.8A -
PAC52410 44V 48 M0 - 1.2A / 1.8A -
PAC52422 44V 48 M0 - - 1.2A / 1.8A ✓ – PAC5222
PAC52400 44V 48 M0 - - - .75A / .75A -

寻找一款兼具先进保护特性、简化设计并节省 BOM 成本的解决方案 .

Qorvo 已经完成了创建智能电机控制解决方案的 艰 巨 工 作 , 将 设 计 复 杂 性 显 著 降 低—— PAC52xxx/55xxx 系列可替代多达 7 个分立式 IC, 减小尺寸并节省 BOM 成本。更多信息,请下载电 机控制套件;该套件包括:

  • 一篇关于 Qorvo 具有先进安全特性 BLDC 电机控制器的文章;
  • 一篇关于 BLDC 电机和驱动器设计的白皮 书;
  • 以及一篇关于 BLDC 电机的磁场定向控制 的应用说明。

亲身体验——订购 PAC52711 评估套件 (符合条件的客户可免费获取)。

  1. 内含集成 ARM® Cortex®-M0 MCU 的 PAC52711  电源应用控制器。

  2.  可访问 nDRVDIS nBRAKE 控制信号,允许冗 余控制单元在涉及安全状况时接管电机操作。

  3. 可通过母头连接器访问 PAC52711 所有信号。

  4. 可与多种 GUI 软件套件配合使用,以实现外部控 制功能。
PAC52711EVK 280x176
PAC52711 评估套件

通过技术专家解决方案确保 BLDC 电机控制设计 的安全性。

Qorvo 开发了安全套件及应用说明,助您预见并消除可能拖慢设计进程的各类问题。

深入了解电机类型、控制方法、 矢量或磁场定向控 制, 以及包括参考设计在内的实用工具;助力快速、 简便地实施超高性能 BLDC 电机控制器,并降低设 计风险,缩短上市时间。

通过本视频深入了解PAC52xxx/PAC55xxx 产品。